• ホーム
  • 新着情報一覧
  • 電源製品:業界最高クラスの電力密度、11kW出力容量の絶縁型双方向DC-DCコンバータ「EZA11K」開発
新着情報一覧

電源製品:業界最高クラスの電力密度、11kW出力容量の絶縁型双方向DC-DCコンバータ「EZA11K」開発

  • 現行品のEZA2500(2.5kW)と同じ1U形状(422.8×43.6 (1U)×530 mm)で4倍以上の11kW出力容量を実現
  • 並列運転により、50kW出力容量も可能
電源製品:業界最高クラスの電力密度、11kW出力容量の絶縁型双方向DC-DCコンバータ「EZA11K」開発

2017年4月11日

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、TDK-Lambdaブランドの絶縁型双方向DC-DCコンバータ「EZAシリーズ」に、現行品の4倍超の出力容量となる11kWモデル(EZA11K)を新たに開発したことを発表します。現行品の2.5kWモデル(EZA2500)に加えて本製品をラインアップすることで、お客様の大容量装置の小型化に貢献します。TDKラムダ株式会社(社長:矢代 博行)が、2017年4月より販売を開始します。

現在、リチウムイオン電池に代表される高性能の二次電池の用途がPHV、EVなどの車載、ピークカットや非常時のバックアップなどの産業用途、家庭用などに広がってきております。また、太陽光発電パネルなども価格が従来に比べ下がってきていることから、太陽光発電、風力発電などの再生可能エネルギーを電力会社に売電する従来のやり方に加え、自己消費するニーズが高まっており併用する二次電池のニーズも高まっています。

EZAシリーズは、高圧側と二次電池間の昇降圧が1 台の電源で双方向に変換可能な絶縁型DC-DCコンバータです。本製品は、現行品の4倍超の出力容量となる11kW出力容量を、小型・薄型サイズ(高さ1U・フルラックサイズ)で実現しました。また、双方向の電力変換を最大効率95%で実現し、入力または出力電圧を一定とするように変換方向を自動的に切り替える自律運転に加え、コンバータを停止しない変換方向の高速切り替えも可能にしています。並列運転も可能で、11kWを超える出力容量のシステムにも対応可能です。

デジタル制御技術などの回路・制御技術と、TDKが得意とする低損失磁性材料の融合で、スマート時代に向けた省電力化とCO2の削減に、さらなる貢献をしてまいります。

なお、本製品は2017年4月19~21日に幕張メッセで開催されるTECHNO-FRONTIER 2017(電源システム展)の弊社ブースにて展示します。

主な用途

  • 蓄電システムによる電力のピークカット・平準化、非常用電源
  • モータ回生エネルギー利用によるピークアシストおよび省エネシステム
  • 再生可能エネルギーシステムのDCバス安定化

主な特長と利点

  • 最大定格11kW出力容量の双方向変換を1台で実現
  • 安全性が高くノイズ対策に有利な、入出力の高周波絶縁タイプ
  • 小型・薄型:W:422.8×H:43.6(1U)×D:530 mm
    ※現行品(2.5kWモデル)W:422.8×H:43.6(1U)×D:400 mm
  • 高効率:双方向の変換効率最大95%以上(最大定格時)
  • 入力・出力電圧を一定にするため変換方向を自動的に切り換える自律運転が可能
  • コンバータを停止することなく変換方向の高速切替えが可能
  • シリアル通信(RS485)により、電流、電圧、変換方向制御や状態モニタが可能

主な仕様:EZA11K

Model EZA11K-320240
項目 高圧側 二次電池側
入力電圧 320VDC(240 ~ 400VDC) 240VDC(150 ~ 300VDC)
最大効率 95% 95%
出力電圧 320VDC(240 ~ 400VDC) 240VDC(150 ~ 300VDC)
出力容量 11kW
外部制御 RS485
運転モード 他律/自律(RS485より外部設定可)
その他 入出力絶縁、並列運転による拡張可
サイズ(W × H × D) 422.8 × 43.6(1U)× 530 mm

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
主な製品としては、各種受動部品(製品ブランドとしてはTDK、EPCOS)をはじめ、電源、HDDヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等があります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。
2016年3月期の売上は約1兆1500億円で、従業員総数は全世界で約92,000人です。

主な製品は、コンデンサ(積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ)、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、センサ、ピエゾおよび保護部品等です。

TDKラムダ株式会社について

TDKグループのTDKラムダ株式会社は、産業機器向け電源のリーディングカンパニーとして、高信頼の電源をグローバルに幅広く展開しています。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。

ダウンロード

報道関係者の問い合わせ先

担当者 所属 電話番号 Email Address
大須賀 TDK株式会社
広報グループ
+81 3 6852-7102 pr@jp.tdk.com

製品に関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-507-039     平日9:00~17:00(土日祝日を除く)

PAGE TOP