新着情報一覧

電源製品:小型サイズの基板型三出力AC-DC電源CUT-Jシリーズ

  • 業界標準サイズ(35Wモデル:2×4インチ、75Wモデル:3×5インチ)
  • 各チャンネルともに最小負荷電流不要
電源製品:小型サイズの基板型三出力AC-DC電源CUT-Jシリーズ

2017年9月20日

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、TDK-Lambdaブランドの基板型三出力AC-DC電源「CUT-Jシリーズ」を開発したことを発表します。本製品は、小型・業界標準サイズ(35W:2×4インチ、75W:3×5インチ)の基板型の三出力電源として、お客様の幅広いニーズにお応えします。TDKラムダ株式会社(社長: 矢代 博行)が2017年10月より量産出荷を開始します。

CUT-Jシリーズは、各チャンネルともに最小負荷電流が不要な、基板型の三出力AC-DC電源です。形状は基板型を採用し、業界標準サイズ(35W:2×4インチ、75W:3×5インチ)で実現しました。弊社現行の三出力電源と比較し、約35%の小型化となります。製品ラインアップとしては、出力電力35Wモデルと75Wモデルをご用意しており、出力電圧は+5/+12/-12VDCタイプ(CUT*J-522)と、+5/+15/-15タイプ(CUT*J-5FF)がございます。また、CH2とCH3を直列に接続することにより、二出力電源(+5/+24VDCまたは+5/+30VDC)としてもご利用いただけます。動作温度範囲は、-20~+70℃(CUT35J:+55℃まで、CUT75J:+50℃まで100%負荷)となっており、無償保証期間は3年間となっています。さらに、情報処理機器用途のUL/CSA/EN60950-1に加え、医用国際規格のIEC60601-1 Ed.3 (2×MOOP)も取得しています。

今後、ベースプレート付タイプ、カバー付タイプ、ヨーロッパ端子タイプなどのオプション品のラインアップを追加していく予定です。

主な用途

  • 工業用・商業用自動機器、計測機器、半導体製造装置、医療機器など

主な特長と利点

  • 低背・小型・業界標準サイズ(35Wモデル:2×4インチ、75Wモデル:3×5インチ)
  • 各チャンネルともに最小負荷電流不要
  • 広い動作温度範囲:-20~+70℃
    (CUT35J:+55℃まで、CUT75J:+50℃まで100%負荷)

主な仕様:CUT-Jシリーズ

モデル名CUT35J-522CUT35J-5FFCUT75J-522CUT75J-5FF
入力電圧範囲 85~265VAC
効率
(200VAC入力時)
81% 82% 85% 85%
出力電圧 +5V +12V -12V +5V +15V -15V +5V +12V -12V +5V +15V -15V
最大電流 3A 1.2A 0.85A 3A 1A 0.65A 8A 3A 1A 8A 2.5A 1A
出力電力 35W 75W
動作周囲温度 -20~+70℃(出力ディレーティングあり)
冷却方式 自然空冷
耐電圧 入力-出力:3kVAC(10mA)、入力-FG:2kVAC(10mA)
出力-FG:0.5kVAC(20mA) 各1分間
安全規格 IEC60950-1, UL/CSA60950-1, EN60950-1,
IEC60601-1 Ed.3 (2×MOOP), ES/CSA60601-1
サイズ
(W × H × D)
50.8 × 26 × 101.6 mm 76 × 27 × 127 mm

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、センサおよびセンサシステム、電源です。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。さらに、HDDヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等も提供しています。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。2017年3月期の売上は約1兆1800億円で、従業員総数は全世界で約100,000人です。

TDKラムダ株式会社について

TDKグループのTDKラムダ株式会社は、産業機器向け電源のリーディングカンパニーとして、高信頼の電源をグローバルに幅広く展開しています。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。
詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。

ダウンロード

報道関係者の問い合わせ先

担当者 所属 電話番号 Email Address
大須賀 TDK株式会社
広報グループ
+81 3 6852-7102 pr@jp.tdk.com

製品に関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-507-039     平日9:00~17:00(土日祝日を除く)

PAGE TOP