• ホーム
  • 新着情報一覧
  • 電源製品:小型、医用規格適合、自然空冷方式のCME-Aシリーズに30W・60W出力モデルを追加
新着情報一覧

電源製品:小型、医用規格適合、自然空冷方式のCME-Aシリーズに30W・60W出力モデルを追加

  • IEC60601-1 Ed.3対応
  • 両モデルとも2×3インチ(50.8×76.2mm)の業界標準サイズ
  • 感電保護クラスⅠ機器、クラスⅡ機器使用においてEMI Class-Bに準拠対応
電源製品:小型、医用規格適合、自然空冷方式のCME-Aシリーズ

2018年1月18日

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、医療機器・産業機器向けのTDK-LambdaブランドのAC-DCスイッチング電源「CME-Aシリーズ」に新たに30W・60W出力モデルを追加したことを発表します。これにより自然空冷方式のCME-Aシリーズは、30W、60W、100W、150W、200W、350Wの6モデルのラインアップとなり、今まで以上に多様なお客様のニーズにお応えします。TDKラムダ株式会社(社長:矢代 博行)が2018年2月より30W・60W出力モデルの量産出荷を開始します。

CME-Aシリーズは、医療機器や産業機器に最適な基板型(30~200W)・ユニット型(350W)のAC-DCスイッチング電源です。全モデルにおいて自然空冷方式を採用しており、静音化が求められる各種装置に最適な製品です。医療機器を主な用途として設計されており、各種医用規格に適合しています。ES60601-1 Ed.3、CSA60601-1 Ed.3、EN60601-1 Ed.3において、入力-出力間:2×MOPP(患者保護手段)の絶縁対応となっており、幅広い医療機器への搭載が可能となります。

今回新たに開発した30W・60W出力モデル(CME30A・CME60A)は、2×3インチのインチフットプリント形状で超小型サイズです。弊社同容量の基板型電源(ZWS30B)と比較し、約30%の面積削減を実現しています。くわえて最大効率90%(24V出力、230VAC入力時)と高効率も実現しています。また漏洩電流が発生しない感電保護のクラスⅡ機器においてもEMI Class-Bを準拠しています。

主な用途

  • 医療機器、工業用・商業用自動機器、計測機器、半導体製造装置など

主な特長と利点

  • 2×3インチ(50.8×76.2mm)の業界標準サイズ
    弊社同容量の基板型電源(ZWS30B)と比較し、約30%面積削減
  • EMI Class-B対応(感電保護クラスⅠ機器、クラスⅡ機器)
  • 高効率:最大効率90%(24V出力、230VAC入力時)
  • 各種医用規格に対応:
    ES60601-1 Ed.3、CSA60601-1 Ed.3、EN60601-1 Ed.3

主な仕様:CME30Aモデル・CME60Aモデル

型名CME30A-12CME30A-24CME60A-12CME60A-24
入力電圧範囲 85 ~ 265VAC
効率(115/230VAC入力時) 87/88% 88/90% 87/88% 89/90%
漏洩電流 0.25mA Max. 0.2mA Max.
待機電力(230VAC入力時) 0.3W Max. 0.5W Max.
出力電圧 12VDC 24VDC12VDC24VDC
出力電力 30W 60W
動作周囲温度 -20 ~ +70℃
冷却方式 自然空冷
耐電圧 入力-出力: 4kVAC (2×MOPP), 入力-FG: 2kVAC (1×MOPP), 出力-FG: 1.5kVAC (1×MOPP)
安全規格 IEC60601-1 3rd Edition, EN60601-1 3rd Edition,
ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1 3rd Edition,
IEC/EN60950-1 2nd Edition, UL/CSA60950-1 2nd Edition
サイズ(W × H × D) 50.8×24.2×76.2mm (2×3 inch) 50.8×26.7×76.2mm (2×3 inch)

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、センサおよびセンサシステム、電源です。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。さらに、HDDヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等も提供しています。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。2017年3月期の売上は約1兆1800億円で、従業員総数は全世界で約100,000人です。

TDKラムダ株式会社について

TDKグループのTDKラムダ株式会社は、産業機器向け電源のリーディングカンパニーとして、高信頼の電源をグローバルに幅広く展開しています。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。
詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。

ダウンロード

報道関係者の問い合わせ先

担当者 所属 電話番号 Email Address
大須賀 TDK株式会社
広報グループ
+81 3 6852-7102 pr@jp.tdk.com

製品に関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-507-039     平日9:00~17:00(土日祝日を除く)

PAGE TOP