電源製品: 300~1000VDC入力、高電圧・ワイド電圧入力対応の絶縁型DC-DCコンバータTEP200-280
- 高電圧・ワイド入力電圧範囲(300~1000VDC)
- 絶縁タイプ
- 自然空冷方式、並列運転で容量アップ可能
2018年4月16日
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、300~1000VDC入力に対応したTDK-Lambdaブランドの高電圧・ワイド電圧入力対応の絶縁型DC-DCコンバータ「TEP200-280」を開発したことを発表します。本製品は、自然エネルギーなどで得られる高電圧を一般的な産業機器向け標準電源の入力電圧への降圧コンバータとして、お客様のニーズにお応えします。TDKラムダ株式会社(社長: 矢代 博行)が2018年4月より受注を開始します。
TEP200-280は、300~1000VDCの高電圧・ワイド入力が可能な基板タイプの絶縁型DC-DCコンバータです。自然エネルギーなどで得られる高電圧を一般的な産業機器向け標準電源の入力電圧となる280VDCへと降圧します。出力電圧値(280VDC)は、弊社標準電源の一般的な入力電圧となっているため、後段に弊社の標準スイッチング電源を配置することで、お客様が必要な電圧に容易に変換することが可能です。
本製品はファンレスタイプで自然空冷方式を採用しています。定格出力電力は200Wですが、並列運転により容量アップが可能です。そのため、パワーコンディショナの計装用電源・高圧リチウムイオン電池のBMU用の電源・高圧蓄電池システムの計装用電源など、高電圧を扱う機器の計装用の電源に最適な製品となっています。
なお、本製品は2018年4月18~20日に幕張メッセで開催されるTECHNO-FRONTIER 2018(電源システム展)の弊社ブースにて展示します。
主な用途
- パワーコンディショナの計装用電源・高圧リチウムイオン電池のBMU用の電源・高圧蓄電池システムの計装用電源など、高圧機器全般用の電源
主な特長と利点
- 高電圧・ワイド入力電圧範囲(300~1000VDC)
- 出力電圧値(280VDC)は、弊社標準電源の一般的な入力電圧
- 絶縁タイプ
- 自然空冷方式、並列運転で容量アップ可能
- 基板コーティング・樹脂カバーを標準装備
主な仕様:TEP200-280
型名 | TEP200-280 |
---|---|
入力電圧範囲 | 300 ~ 1000VDC |
効率(Typ.) | 88% |
出力電圧 | 280VDC |
出力電力 | 200W (出力ディレーティングあり) |
動作周囲温度 | -20 ~ +60℃ |
機能 | 過電圧保護、過電流保護、過熱保護 |
並列運転 | 可能 |
冷却方式 | 自然空冷 |
耐電圧 | 入力-出力:3.0kVAC |
サイズ(W × H × D) | 210×297×45mm |
形状 | 基板型 |
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、センサおよびセンサシステム、電源です。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。さらに、HDDヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等も提供しています。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。2017年3月期の売上は約1兆1800億円で、従業員総数は全世界で約100,000人です。
TDKラムダ株式会社について
TDKグループのTDKラムダ株式会社は、産業機器向け電源のリーディングカンパニーとして、高信頼の電源をグローバルに幅広く展開しています。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。
ダウンロード
報道関係者の問い合わせ先
担当者 | 所属 | 電話番号 | Email Address |
---|---|---|---|
大須賀 | TDK株式会社 広報グループ |
+81 3 6852-7102 | pr@jp.tdk.com |
製品に関するお問い合わせ
フリーダイヤル 0120-507-039 平日9:00~17:00(土日祝日を除く)