新着情報一覧

電源製品: 絶縁型DC-DCコンバータCCGシリーズに二出力モデルを追加

  • 単出力に加えて二出力モデルのラインアップにより多様なアプリケーションに対応
  • 業界トップクラスの電力密度を実現(最大出力電力15/30W、実装面積1inch2
電源製品: 絶縁型DC-DCコンバータCCGシリーズに二出力モデルを追加

2018年6月20日

TDK株式会社 (社長: 石黒 成直) は、TDK-Lambdaブランドの絶縁型DC-DCコンバータCCGシリーズに二出力モデルを追加したことを発表します。TDKラムダ株式会社 (社長: 矢代 博行) が6月より量産出荷を開始します。

CCGシリーズは、1×1インチフットプリントを基本としたワイド入力の絶縁型オンボードDC-DCコンバータです。1×1インチフットプリントで出力電力15/30Wを高効率で実現し、2015年の単出力モデル販売開始以降、ご好評をいただいております。このたび二出力モデルを追加することで、現行の単出力モデルでは対応できなかったアナログ部品への対応を可能とし、幅広い産業機器市場の制御基板に対応いたします。

本製品は、9~36VDC、18~76VDCと広い入力電圧範囲のため、バッテリを入力源とする装置や異なる入力電圧(例:12/24VDC系統、24/48VDC系統)を持つ制御基板などに最適です。部品最適化による高効率の達成にともない、広い動作周囲温度(-40~+85℃)での使用が可能となります。また、実装面積を削減できるため、各種装置の制御基板の高密度実装に貢献します。

※2018年6月現在、TDK調べ

主な用途

  • ICT機器(基地局、サーバ)、半導体製造装置、計測機器、一般産業機器等の制御基板

主な特長と利点

  • アナログ部品に対応可能な二出力モデル
  • 小型化:1×1インチフットプリント形状で15/30W出力を実現
  • 広い入力電圧範囲:9~36VDC、18~76VDC入力タイプをラインアップ
  • ノイズを考慮した6面シールド構造:金属ケースに加え、底面も基板銅箔によりシールド
  • 高効率:92%(CCG30-48-15D)
  • 広い動作周囲温度:-40~+85℃の広い温度範囲で使用可能
  • 耐電圧1500VDC(1分間):入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上

主な仕様

モデルCCG15-DCCG30-D
入力電圧範囲9 ~ 36VDC18 ~ 76VDC9 ~ 36VDC18 ~ 76VDC
効率(Typ.)90%90%91%92%
出力電圧±12 VDC、±15VDC
出力電流0.5 ~ 0.65A1.0 ~ 1.25A
出力電力15.61515.61530303030
出力電圧可変範囲 固定
動作周囲温度-40 ~ +85℃(出力ディレーティングあり)
耐電圧入力-出力:1500V DC 1分間、入力/出力-ケース:1000V DC 1分間
安全規格UL/CSA/EN 60950-1, UL/CSA/EN 62368-1
サイズ (W x H x D)25.4 × 9.9 × 25.4 mm (1 × 0.39 × 1 inch)
無償保証期間5年

生産・販売計画

  • 標準価格(予定):CCG15-*-D:2,700円、CCG30-*-D:3,500円
  • 生産拠点:新潟県長岡市
  • 生産予定:100万台/年
  • 生産開始:2018年6月

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。
2018年3月期の売上は約1兆2000億円で、従業員総数は全世界で約103,000人です。

TDKラムダ株式会社について

TDKグループのTDKラムダ株式会社は、産業機器向け電源のリーディングカンパニーとして、高信頼の電源をグローバルに幅広く展開しています。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。

ダウンロード

報道関係者の問い合わせ先

担当者 所属 電話番号 Email Address
大須賀 TDK株式会社
広報グループ
+81 3 6852-7102 pr@jp.tdk.com

製品に関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-507-039     平日9:00~17:00(土日祝日を除く)

PAGE TOP