新着情報一覧

電源製品: 自然空冷・600W・通信機能を搭載した高信頼性AC-DC電源 GXE600開発

  • ファンレスタイプ、自然空冷方式600W出力
  • 超高効率:95%(入力電圧230VAC時)
  • シリアル通信による状態監視で予防保全が可能
電源製品: 自然空冷・600W・通信機能を搭載した高信頼性AC-DC電源 GXE600開発

2018年9月20日

TDK株式会社 (社長: 石黒 成直) は、TDK-Lambdaブランドの高信頼性AC-DC電源GXE600を開発したことを発表します。TDKラムダ株式会社 (社長: 矢代 博行)が2018年9月より量産出荷を開始します。

GXE600は、弊社で初の600W出力のファンレスタイプAC-DC電源です。静音性の確保・異物吸引リスク低減・長寿命化を実現します。従来600Wクラスの電源では必要であったファンのメンテナンスが不要です。最大95%の超高効率を実現し、期待製品寿命は7年以上とし、環境・信頼性を考慮しています。

また、デジタル制御を採用し、シリアル通信(RS-485)を搭載しました。これにより、お客様装置と電源間での通信を可能としスイッチング電源の状態をリアルタイムで監視することによる予防保全、電源の保護機能動作設定・指令値変更等が可能となります。

さらに、固定電圧出力のAC-DC電源としてだけではなく、 広い可変範囲のCVCC機能も搭載しています。本製品は、高信頼性と多機能を兼ね備えたハイエンドモデルのスイッチング電源として、お客様のさまざまなニーズにお応えします。

主な用途

  • 計測機器、半導体製造装置、医療機器、鉄道、バッテリアプリケーション

主な特長と利点

  • ファンレスタイプ、自然空冷方式で600W出力を実現
  • 超高効率:最大効率95%(入力電圧230VAC時)
  • 長寿命:期待製品寿命7年(周囲温度50℃、出力電力600W、1日24時間連続通電)
  • 広い可変範囲でCVCC制御が可能(CV制御範囲:20~120%、CC制御範囲:20~100%)
  • シリアル通信による電圧・電流・保護機能の制御、モニターが可能
    ※通信規格:“RS485”、通信プロトコル:Modbus RTU
  • 低背:高さ41mm(1Uサイズ)
  • 医療機器に要求される入力両相Fuse搭載
  • 情報機器規格(IEC60950-1)、医用規格(IEC60601-1 Ed.3.1 ※2MOPP)に加え、AV・情報・通信機器規格(IEC62368-1)を取得

主な仕様:GXE600

モデルGXE600-24GXE600-48
入力電圧範囲85 ~ 265VAC
効率(Typ.)
入力電圧230VAC時
95%95%
漏洩電流0.3mA Max.
定格出力電圧24VDC48VDC
最大出力電流25A12.5A
最大出力電力600W
出力電圧可変範囲4.8 ~ 28.8VDC9.6 ~ 57.6VDC
機能リモートセンシング、パワーフェイル信号、ACフェイル信号、 リモートON/OFF、並列運転
動作周囲温度-20 ~ +70℃ (-20 ~ +50℃: 100%, +70℃: 50%)
冷却方式自然空冷方式
耐電圧入力-出力:4kVAC (2MOPP)、入力-FG:2kVAC (1MOPP) 出力-FG:1.5kVAC (1MOPP)
安全規格EN/UL/CSA60950-1
EN/ES/CSA60601-1 Ed.3.1 (2MOPP)
EN/UL/CSA62368-1
サイズ (W x H x D)127 × 41 × 254 mm

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。
2018年3月期の売上は約1兆2000億円で、従業員総数は全世界で約103,000人です。

TDKラムダ株式会社について

TDKグループのTDKラムダ株式会社は、産業機器向け電源のリーディングカンパニーとして、高信頼の電源をグローバルに幅広く展開しています。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。

ダウンロード

報道関係者の問い合わせ先

担当者 所属 電話番号 Email Address
大須賀 TDK株式会社
広報グループ
+81 3 6852-7102 pr@jp.tdk.com

製品に関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-507-039     平日9:00~17:00(土日祝日を除く)

PAGE TOP