製品
自然空冷・600W・通信機能を搭載した高信頼性AC-DC電源GXE600に高耐環境タイプオプションを追加しました。
2019年5月9日
TDK-Lambdaブランドの自然空冷・600W・通信機能を搭載した高信頼性AC-DC電源GXE600の高耐環境タイプ(/HDオプション)を5月から販売開始します。
オプションラインアップ
機能 | Suffix |
---|---|
カバー付き | /A |
高耐環境タイプ(耐塵、耐振動・衝撃:MIL-STD-810G) | /HD |
高耐環境タイプ(耐塵、耐振動・衝撃:MIL-STD-810G)+カバー付き | /HDA |
追加のオプション内容
- 耐塵性を考慮し、基板両面コーティング処理および、耐振動・衝撃:MIL-STD-810G準拠設計、低温起動保証-40~-20℃対応
主な用途
- 計測機器、半導体製造装置、医療機器、鉄道、バッテリアプリケーションなど
主な特長と利点
- ファンレスタイプ、自然空冷方式で600W出力を実現
- 超高効率:最大効率95%(入力電圧230VAC時)
- 長寿命:期待製品寿命7年(周囲温度50℃、出力電力600W、1日24時間連続通電)
- 広い可変範囲でCVCC制御が可能(CV制御範囲:20~120%、CC制御範囲:20~100%)
- シリアル通信による電圧・電流・保護機能の制御、モニターが可能
※通信規格:“RS-485”、通信プロトコル:Modbus RTU - 各種安全規格に対応
情報機器規格EN/UL/CSA60950-1、医用規格EN/ES/CSA60601-1 Ed.3.1 ※2MOPP、AV・情報・通信機器規格EN/UL/CSA62368-1、半導体電力変換機器規格EN62477-1 (OVCⅢ)