• ホーム
  • 製品
  • 小型基板タイプ 三出力電源CUT-Jシリーズに基板両面コーティングオプションを追加しました。
製品

小型基板タイプ 三出力電源CUT-Jシリーズに基板両面コーティングオプションを追加しました。

小型基板タイプ 三出力電源CUT-Jシリーズに基板両面コーティングオプションを追加しました。

2019年8月23日

TDK-Lambdaブランドの基板タイプ三出力AC-DC電源CUT35J、CUT75Jに基板両面コーティングオプション(/CO2)を追加し8月23日から受注開始します。

主な用途

  • 工業用・商業用自動機器、計測機器、半導体製造装置、医療機器など

主な特長と利点

  • 低背・小型・業界標準サイズ(CUT35J:2×4インチ、CUT75J:3×5インチ)
  • 各チャンネルともに最小負荷電流不要
  • 広い動作温度範囲:-20~+70℃(CUT35J:+55℃まで、CUT75J:+50℃まで100%負荷)

※CUT-Jシリーズ オプションラインアップ

★:新規追加 ●:既存

型名 出力電圧 最大電流 最大電力 オプションラインアップ
/A /L /B /T /CO2
CUT35J-522 +5/+12/-12V 3/1.2/0.85A 35.4W
+5/+24V※ 3/0.85A
CUT35J-5FF +5/+15/-15V 3/1/0.65A 34.5W
+5/+30V※ 3/0.65A
CUT75J-522 +5/+12/-12V 8/3/1A 76W
+5/+24V※ 8/1A 64W
CUT75J-5FF +5/+15/-15V 8/2.5/1A 77.5W
+5/+30V※ 8/1A 70W

/A:カバー付き /L:CUT35JはL 板金付き・CUT75JはU 板金付き
/B:ベースプレート付き /T:ヨーロッパ端子仕様( ネジ式)  /CO2 : 基板両面コーティング仕様
※ CH2 とCH3 を直列に接続することにより、二出力電源としてもご利用いただけます。

CUT35Jモデルの情報はこちら
CUT75Jモデルの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】
 お問合せページへ

PAGE TOP