• ホーム
  • 製品
  • CVCC直流安定化電源 GENESYS+シリーズに1kWモデル(フルラック/ハーフラックサイズ)を追加しました。
製品

CVCC直流安定化電源 GENESYS+シリーズに
1kWモデル(フルラック/ハーフラックサイズ)を追加しました。

CVCC直流安定化電源 GENESYS+シリーズに1kWモデル(フルラック/ハーフラックサイズ)を追加しました。

2021年1月27日

2018年5月からシリーズ販売を開始している、TDK-LambdaブランドのラックマウントタイプのCVCC直流安定化電源 GENESYS+シリーズに、100/200VAC入力の容量1kWモデル(フルラック/ハーフラックサイズ)を追加し、2021年1月28日から販売を開始します。

主な用途

  • 計測機器、工業用自動機器、文教・大学研究機器、自動車関連検査機器、半導体製造装置、バッテリー充電機器、一般産業機器

主な特長と利点

  • インレットタイプのAC入力端子(1kWモデルのみ)
    ・GENESYS+の他の容量帯と異なり、AC入力端子がインレットタイプ (入力線のACケーブル添付)
    ・入力線をオフィス等でのコンセントへ差し込むだけで、使用可能
  • 超小型サイズ
    ・フルラックサイズ:幅423mm、高さ43.6mm(1U)、奥行441.5mm
    ・ハーフラックサイズ:幅214mm、重さ3.5kg以下と超小型、持ち運びに便利
  • 豊富なインターフェースに対応
    ・LAN・USB・RS232C/RS485標準搭載、アナログ信号は絶縁型
    ・オプション通信インターフェースとして従来のGPIBに加え、Modbus-TCP、EtherCATを追加ラインアップ
    ※今後もオプションインターフェースをさらに追加拡充予定
  • ラインアップ(容量帯)
    ・1kW(フルラック/ハーフラックサイズ)、1.5kW(ハーフラックサイズ)、1.7kW、2.7kW、3.4kW、5kW、10kW(GSPモデル)、15kW(GSPモデル)
    ・専用ケーブルの接続のみで容易に並列運転の設定が可能
    ・10kW、15kWを1ユニットとしたスケーラブル並列モデル(GSPモデル)もラインアップ
  • 各種機能搭載
    ・CV(定電圧)・CC(定電流)制御に加え、CP(定電力)制御も搭載
    ・メモリ機能搭載
    ・スルーレート機能搭載
    ・負荷と周囲温度に応じたファン回転コントロール
    ・内部抵抗制御搭載
  • ワールドワイド対応の安全設計
    ・UL61010-1, IEC61010-1, EN61010-1 各認定
    ・無償保証期間5年

GENESYS+シリーズの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】
 お問合せページへ

PAGE TOP