• ホーム
  • 製品
  • CVCC直流安定化電源 GENESYS+シリーズに出力電圧50V、400V、500Vを追加(容量5kW以上)
製品

CVCC直流安定化電源 GENESYS+シリーズに
出力電圧50V、400V、500Vを追加(容量5kW以上)

CVCC直流安定化電源 GENESYS+シリーズに出力電圧50V、400V、500Vを追加(容量5kW以上)

2021年3月29日

TDK-LambdaブランドのラックマウントタイプのCVCC直流安定化電源 GENESYS+シリーズに出力電圧50V、400V、500Vを容量5kW以上のモデルに追加し、4月より販売を開始します。

主な用途

  • 計測機器、工業用自動機器、文教・大学研究機器、自動車関連検査機器、半導体製造装置、バッテリー充電機器、一般産業機器

主な特長と利点

  • 豊富なインターフェースに対応
    ・LAN・USB・RS-232C/485 標準搭載、アナログ信号は絶縁型
    ・オプション通信インターフェースとして従来のGPIBに加え、Modbus-TCP、EtherCATを追加ラインアップ
    また、今後もオプションインターフェースをさらに追加拡充予定
  • ラインアップ
    ・容量:1kW、1.5kW(ハーフラックサイズ)、1.7kW、2.7kW、3.4kW、5kW、10kW(GSPモデル)、15kW(GSPモデル)
    ・出力電圧(DC):10V、20V、30V、40V、60V、80V、100V、150V、200V、300V、600V(容量5kW、10kW、15kWにおいて、50V、200V、400V、500Vを追加)
    ・容量1kWはAC入力端子がインレットタイプ (入力線のACケーブル添付/入力線をオフィス等でのコンセントへ差し込むだけで使用可能)
    ・10kW、15kWを1ユニットとしたスケーラブル並列モデル(GSPモデル)もラインアップ
  • 各種機能搭載
    ・CV(定電圧)・CC(定電流)制御に加え、CP(定電力)制御も搭載
    ・メモリ機能搭載
    ・スルーレート機能搭載
    ・負荷と周囲温度に応じたファン回転コントロール
    ・内部抵抗制御搭載
  • ワールドワイド対応の安全設計
    ・UL61010-1、CSA22.2 No.61010-1、IEC61010-1、EN61010-1
    ・無償保証期間5年

GENESYS+シリーズの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】
 お問合せページへ

PAGE TOP