• ホーム
  • 製品
  • 超小型のファン内蔵600W出力AC-DC電源 CME600A/EFの開発、量産
製品

超小型のファン内蔵600W出力AC-DC電源
CME600A/EFの開発、量産

超小型のファン内蔵600W出力AC-DC電源 CME600A/EFの開発、量産

2021年4月20日

TDK-LambdaブランドのAC-DCスイッチング電源CME-Aシリーズに新たにファン内蔵の600W出力モデルのCME600A/EFを開発し、6月より量産出荷を開始します。

主な用途

  • 医療機器、分析装置、工業用・商業用自動機器、計測機器、半導体製造装置など

主な特長と利点

  • 超小型(85 × 157mmサイズ)ファン内蔵600W出力
    超小型で600W出力ながら、ファン騒音は42dBと非常に低騒音
  • EMI Class-B準拠(雑音端子電圧,雑音電界強度)
  • 電解コンデンサ寿命 10年以上(周囲温度40℃、出力600W時)
  • 充実の機能:補助電源(5V/1.5A)リモートON/OFFコントロール、パワーグッド信号
  • 医用安全規格ES/CSA/EN60601-1 Ed.3.1に加え、
    AV・情報・通信機器規格 UL/CSA/EN62368-1認証(安全規格認証高度:5,000m)
    ※医療機器だけでなく、一般産業機器含めて幅広くご使用いただけます。

CME600A/EFの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】
 お問合せページへ

PAGE TOP