製品
双方向DC-DCコンバータ EZA11K-320240に
耐環境性能を強化したモデルを追加しました。
2021年5月6日
TDK-Lambdaブランドの小型・薄型・高効率の双方向DC-DCコンバータ EZAシリーズの11kW出力のEZA11K-320240に、内部基板に両面コーティングを施し、さらに防塵・長寿命ファンを搭載したモデルを追加し、5月6日から受注を開始します。
主な用途
- 蓄電システム(直流バスに接続されるリチウムイオン電池、鉛蓄電池、電気二重層コンデンサなどの充放電制御)
- BCP対策など再生可能エネルギーと蓄電システムを組合せた直流バックアップシステム
- 電力エネルギーの回生システム
主な特長と利点
- 双方向DC-DCコンバータとして、おおよそ必要とされる機能を実現する先進のデジタル制御電源
- 1Uサイズの薄型・フルラックサイズ、最大効率95%以上
- 内部基板の両面にコーティングを施し、ゴミ等によるトラブルのリスクを低減(注)
- 防塵・長寿命ファンの採用により、ファンの期待寿命が現行品の6年から10年に延伸
(注)保証するものではありません。設置にあたり、必要に応じてゴミ、塩害の対策をお願いします。
新モデルのラインアップ
モデル名 | 機能 |
---|---|
EZA11K-320240FC | 内部基板に両面コーティングを施し、防塵・長寿命ファンを採用することで、耐環境性を向上。 ファンの期待寿命も6年から10年に延伸。 |
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ