新着情報一覧
自然空冷1000Wピーク出力対応AC-DC電源
ZWPシリーズにオプションラインアップ追加します
(左上から時計回りに)/A:カバー付、/TA:端子台+カバー付、/T:端子台、標準品(/CO2:基板両面コーティング)
2021年7月7日
TDK-LambdaブランドのAC-DCスイッチング電源ZWPシリーズに新たなオプションラインアップを追加し、7月21日(水曜日)から受注を開始いたします。
ZWPシリーズラインアップ
型名 | 定格出力電圧 | オプション記号 (型名末尾に追加) |
説明 |
---|---|---|---|
ZWP350-1000-* | 24V 30V 36V 48V |
無し | 標準品 |
/A | カバー付 | ||
/T | 端子台(標準品はコネクタ) | ||
/TA | 端子台+カバー付 | ||
/CO2 | 基板両面コーティング |
※型名の「*」には、定格出力電圧の値(24/30/36/48)のいずれかが入ります。
主な用途
- FAロボット機器・分析装置・工業用・商業用自動機器、アミューズメント機器など
主な特長と利点
- 自然空冷:350W出力、 強制空冷:500W出力、共にピーク出力:最大1000W出力
- 最大効率:94%(230VAC入力、24VDC出力タイプ)
- ベースプレート構造により取り付けが容易
- AV、情報及び通信技術機器規格 IEC/UL/CSA/EN62368-1に加えて半導体電力変換システム
及び装置に対する安全要求事項規格 IEC/EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)認証 - 補助電源5V 0.3A、リモートON/OFFコントロール機能を標準装備
ZWPシリーズの情報はこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ