新着情報一覧
IEC/EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)認証取得のAC-DC基板型電源 ZWS-RCシリーズに300Wタイプを追加します
2022年1月27日
TDK-LambdaブランドのAC-DCスイッチング電源ZWS-RCシリーズに300WタイプのZWS300RCを追加し、2022年2月より受注開始いたします。
ZWS300RCは、同シリーズであるZWS240RCと同様にIEC/EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)を認証取得し、且つ同サイズにて出力電力を25%向上しております。また、オプションモデルのZWS300RC-24/BM及びZWS300RC-24/RBMは、同じく2月より受注開始の、出力保持時間延長モジュールZBM-ACと接続することで、出力保持時間の延長が可能となります。装置の安全稼働や、データセーブの時間確保、装置の安全停止等の実現に貢献します。
主な用途
- FA・ロボット機器、計測機器、半導体製造装置など
主な特長と利点
- AV・情報・通信機器規格 IEC/UL/CSA/EN62368-1に加えて、
半導体電力変換システム及び装置に対する安全要求事項 IEC/EN624771-1 (過電圧カテゴリⅢ) 認証取得 - 小型サイズ 同シリーズの240Wタイプと同サイズで300W出力可能 (W×H×D:84.0×42.0×180.0mm)
- オプションモデルZWS300RC-24/BM及びZWS300RC-24/RBMは、保持時間延長モジュール接続可能
ZWS300RCの情報はこちら
ZBM-AC162の情報はこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ
製品ラインアップ
型名 | 説明 |
---|---|
ZWS300RC-24 | 標準品 |
ZWS300RC-24/R | リモートON/OFFコントロール仕様 |
ZWS300RC-24/BM | ZBM-AC接続用コネクタ搭載仕様 |
ZWS300RC-24/RBM | リモートON/OFFコントロール仕様 ZBM-AC接続用コネクタ搭載仕様 /Rと/BM複合モデル |