新着情報一覧
超小型AC-DC電源CME-Aシリーズにラインアップ追加します
2022年10月26日
TDK-LambdaブランドのAC-DCスイッチング電源CME-Aシリーズに新たなラインアップを追加し、2022年10月より受注開始いたします。
CME-Aシリーズ追加ラインアップ
型名 | 定格出力電圧 (VDC) | 説明 |
---|---|---|
CME500A-*/CO | 12,19,24,28,32,36,48 | 基板片面コーティング |
CME600A-*/CO | 12,19,24,28,32,36,48 | 基板片面コーティング |
※型名の「*」には、定格出力電圧の値のいずれかが入ります。
主な用途
- 医療機器、分析装置、工業用・商業用自動機器、計測機器、半導体製造装置など
主な特長と利点
- 超小型サイズ(W×H×D):76.2×37.0×127.0mm
- 高効率:95.7% Typ.(CME600A-48/CO)
- 医用安全規格 ES/CSA/EN60601-1に加え、AV・情報・通信機器規格 UL/CSA/EN62368-1認証
CME500A/COの情報はこちら
CME600A/COの情報はこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ
CMEファミリーラインアップ
★:新規追加 ●:既存
型名 | 出力電圧(VDC) | ラインアップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | /A | /CO | /CO2 | /EF | /SF | /RF | /T | /TA | ||
CME30A-* | 12,24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
CME60A-* | 5,12,15,18,24,48 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
CME100A-* | 5,12,15,18 24,28,36,48 |
● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
CME150A-* | 12,18,24,36,48 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
CME200A-* | 12,18,24,36,48 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
CME350A-* | 12,18,24,48 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - |
CME500A-* | 12,19,24,28 32,36,48 |
● | - | ★ | - | ● | - | - | - | - |
CME600A-* | 12,19,24,28 32,36,48 |
● | - | ★ | - | ● | - | - | - | - |
CME1500A-* | 12,15,24,36,48 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - |
CME350P-1000-* | 24,30,36,48 | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● |
/A:カバー付、 /CO:基板片面コーティング、 /CO2:基板両面コーティング、
/EF カバー付・ファン付、/SF:入力ヒューズ単相(L相)、 /RF:吸気ファン、 /T:端子台、 /TA:端子台・カバー付