• ホーム
  • 新着情報一覧
  • 電源製品: 高電圧直流入力対応 絶縁型DC-DCコンバータ PH-Aシリーズ業界最小クラス1200Wモデルの販売開始
新着情報一覧

電源製品: 高電圧直流入力対応 絶縁型DC-DCコンバータ PH-Aシリーズ業界最小クラス1200Wモデルの販売開始

  • 高電力密度 フルブリックサイズで1200W
  • 広い入力電圧範囲200~425VDC
  • 高効率94%
  • 並列運転機能で拡張性向上、冗長運転で信頼性向上
電源製品: フラッグシップモデル 超小型DC-DCコンバータCCGシリーズ1.5W/3Wモデルの販売開始

2022年11月30日

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、TDK-Lambdaブランドの高電圧直流入力対応絶縁型DC-DCコンバータPH1200A280を新たに開発したことを発表します。TDKラムダ株式会社(社長:八鳥 佐内)が2022年11月より販売を開始します。

本製品は200~425VDCと広い入力電圧範囲で、12, 24, 28, 36, 48VDC の出力電圧をラインアップし、トリム端子(TRM端子)を使用して-40% / +20% まで電圧調整可能です。

電力変換効率は最大94%に達し、1200Wでフルブリックサイズ:61.0 × 12.7 × 116.8 mm(W × H × D)と業界最小クラスの小型化を実現しました。また、広い動作温度範囲は-40℃~+100℃で高密度化による高温環境下に適応し、お客様装置の電力消費量削減、小型化に貢献します。

機能としてリモートON/OFFコントロール、リモートセンシングはもとより、インバータ動作モニター信号(I.O.G.信号)や外部信号用補助電源(AUX)も標準搭載しています。その他、負荷拡張に伴う大電力要求に応える並列運転や信頼性向上のための冗長運転を行うことが可能です。これら機能により、様々な用途・電力帯のアプリケーションに柔軟に対応します。

安全規格は、AV・情報・通信機器規格IEC/EN/UL/CSA62368-1を取得しております。

主な用途

  • 通信機器、計測機器、FA、半導体製造装置、医療機器、高周波電源など

主な特長と利点

  • 高電力密度:フルブリックサイズで1200W
  • 広い入力電圧範囲:200~425VDC
  • 高効率:最大94%(Vin:280VDC時)
  • 広い動作温度範囲:ベースプレート温度 -40~+100℃
  • 耐電圧(入力-出力間):3.0kVAC(1分)
  • 機能
    リモートON/OFFコントロール、リモートセンシング、インバータ動作モニター信号(I.O.G.信号)
    外部信号用補助電源(AUX)、並列運転、N+1冗長運転用ORing FET内蔵
  • 安全規格:AV・情報・通信機器規格 IEC/EN/UL/CSA62368-1 各認定

主な仕様:PH1200A280

モデル PH1200A280-12 PH1200A280-24 PH1200A280-28 PH1200A280-36 PH1200A280-48
入力電圧範囲 200 ~ 425 VDC
効率 (最大) 94%(280 VDC入力時)
定格出力電圧 12VDC 24VDC 28VDC 36VDC 48 VDC
最大出力電流 100 A 50 A 42.9A 33.4A 25A
最大出力電力 1200W 1200W 1201.2W 1202.4W 1200W
機能 リモートON/OFFコントロール、リモートセンシング、並列運転、
I.O.G.信号、外部信号用補助電源、N+1冗長運転用ORing FET内蔵
冷却方式 コンダクション・クーリング
動作温度範囲
(ベースプレート温度)
-40 ~ +100℃
安全規格 IEC/EN/UL/CSA62368-1各認定
サイズ (W × H × D) 61.0 × 12.7 × 116.8 mm

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2022年3月期の売上は約1兆9,000億円で、従業員総数は全世界で約117,000人です。

TDKラムダ株式会社について

TDKラムダ株式会社は、信頼性・革新性の高い産業機器向け電源をグローバルに提供するリーディングカンパニーです。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。

ダウンロード

報道関係者の問い合わせ先

担当者 所属 電話番号 Email Address
伊藤 TDK株式会社
広報グループ
+81 3 6778-1055 pr@jp.tdk.com

PAGE TOP