• ホーム
  • 新着情報一覧
  • 自然空冷1000Wピーク出力対応AC-DC電源 ZWPシリーズにオプションラインアップ追加します
新着情報一覧

自然空冷1000Wピーク出力対応AC-DC電源
ZWPシリーズにオプションラインアップ追加します

自然空冷1000Wピーク出力対応AC-DC電源 ZWPシリーズにオプションラインアップ追加します

2022年12月28日

TDK-LambdaブランドのAC-DCスイッチング電源ZWPシリーズに新たなオプションラインアップを追加し、
12月28日(水曜日)から受注を開始いたします。

ZWPシリーズラインアップ

型名 定格出力電圧 オプション記号
(型名末尾に追加)
説明
ZWP350-1000-* 24V
30V
36V
48V
無し 標準品
/A カバー付
/T 端子台(標準品はコネクタ)
/TA 端子台+カバー付
/CO2 基板両面コーティング
/L L字板金

※型名の「*」には、定格出力電圧の値(24/30/36/48)のいずれかが入ります。

主な用途

  • FAロボット機器・分析装置・工業用・商業用自動機器、アミューズメント機器など

主な特長と利点

  • 自然空冷:350W出力、 強制空冷:500W出力、共にピーク出力:最大1000W出力
  • 最大効率:94%(230VAC入力、24VDC出力タイプ)
  • ベースプレート構造により取り付けが容易
  • AV、情報及び通信技術機器規格 IEC/UL/CSA/EN62368-1に加えて半導体電力変換システム
    及び装置に対する安全要求事項規格 IEC/EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)認証

ZWPの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】
 お問合せページへ

PAGE TOP