• ホーム
  • 新着情報一覧
  • フラッグシップ 超小型DC-DCコンバータ CCGシリーズ(1.5W / 3W)にオプションラインアップ追加します。
新着情報一覧

フラッグシップ 超小型DC-DCコンバータ
CCGシリーズ(1.5W / 3W)にオプションラインアップ追加します。

フラッグシップ 超小型DC-DCコンバータ CCGシリーズ(1.5W / 3W)にオプションラインアップ追加します。

TR:SMDタイプ専用トレー(40台入り)

2023年6月30日

TDK-LambdaブランドのDC-DCコンバータCCGシリーズ(1.5W/3W)に新たにオプションラインアップを追加し、
6月30日より受注を開始いたします。

CCGシリーズ(1.5W/3W)ラインアップ

型名 定格出力電圧 オプション記号
(型式末尾に追加)
説明
CCG1R5-**-***F 3.3VDC
5VDC
12VDC
15VDC
±12VDC
±15VDC
無し 標準品:20台/1トレー(標準品共通)
CCG3-**-***F 無し 標準品:20台/1トレー(標準品共通)
CCG1R5-**-***R 無し 標準品:20台/1トレー(標準品共通)
TR SMDトレー:40台/1トレー
CCG3-**-***R 無し 標準品:20台/1トレー(標準品共通)
TR SMDトレー:40台/1トレー

※型名の「**」には定格入力電圧の値(12/24/48)のいずれかが入ります。
※型名の「***」には定格出力電圧(出力数含む)の値(03S/05S/12S/15S/12D/15D)のいずれかが入ります。

主な用途

  • 計測機器、FA、半導体製造装置、通信機器、医療機器、鉄道、バッテリ駆動装置など

主な特長と利点

  • 超小型&実装面積の省スペース化:
    15.7 × 11.5 × 10.4 ㎜(W × H × D)、実装面積164 ㎟
  • 広い入力電圧範囲:4.5~18 VDC / 9~36 VDC / 18~76 VDCの3タイプを用意
  • 広い動作温度範囲:周囲温度 -40℃~+100℃(出力ディレーティングあり)
  • 実装端子形状:
    SMDタイプ (リフローはんだ付け対応)、DIPタイプ(フローはんだ付け対応)
  • 耐電圧 (入力-出力間 1分):1500 VDC or 1000 VAC
  • 機能:リモートON/OFFコントロール、外部出力可変 (標準仕様 ※単出力のみ)
  • 安全規格:AV・情報・通信機器規格 IEC / UL / CSA / EN62368-1各認定

CCGシリーズの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】
 お問合せページへ

PAGE TOP