新着情報一覧

DINレール取付専用 三相400V系入力対応 AC-DC電源
DRB-3シリーズ販売開始

写真左:A1 プッシュイン、写真右:A0 ネジ式

2023年9月7日

TDK-LambdaブランドのDINレール取付専用 三相400V系入力対応 AC-DC電源「DRB-3シリーズ」を新たに開発し、販売を開始しました。

主な用途

  • ロボット、FA、半導体製造装置、再生可能エネルギー機器など

主な特長と利点

  • 様々な AC400V系 電源システムに対応する広範囲三相 350 ~ 575VAC入力
  • ピーク出力電流により、誘導性負荷および容量性負荷をサポート
  • 高効率:最大94%
  • 機能
    リモートON/OFFコントロール、並列運転、出力ステータス表示LED(DC-OK)
  • 様々な接続ニーズに対応可能なネジまたはプッシュイン端子

主な仕様:DRB-3シリーズ(120W/240W)

モデル DRB120-**-3-** DRB240-**-3-**
入力電圧範囲 3相 350 ~ 575VAC
効率(Typ.)
Vin:500VAC
91% 94%
出力電圧 12, 24VDC 24, 48VDC
出力電力(定格) 120W 240W
出力電力(ピーク) 144W(連続) 288W(300s)
出力電力(ピーク2) 170.4W(600s) 340.8W(60s)
漏洩電流
Vin:575VAC, 60Hz
1mA Max.
動作周囲温度 -25 ~ +70℃(ディレーティングあり)
安全規格 IEC/UL/CSA 62368-1 各認定 (EN62368-1 適合)
IEC/UL/CSA61010-1, 61010-2-201 各認定 (EN61010-1, 61010-2-201 適合)
耐電圧 I/P-FG: 2.21kVAC, I/P-O/P: 3.51kVAC, O/P-FG : 1.39kVAC
サイズ (W×H×D) 55 x 129 x 135.7mm(A0 ネジ式)
55 x 129 x 138.2mm(A1 プッシュイン式)

DRB-3シリーズの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】
 お問合せページへ

PAGE TOP