新着情報一覧

鉄道向けワイド入力DC-DCコンバータ
CN-Bシリーズを販売開始

2024年2月29日

TDK-Lambdaブランドの鉄道向けワイド入力DC-DCコンバータ「CN-Bシリーズ」を新たに開発し、本日より販売を開始します。

主な用途

  • 鉄道、FA、ロボット、通信機器など

主な特長と利点

  • 広い入力電圧範囲:43VDC~160VDC
     鉄道用のコンバータに求められる入力72VDC&110VDC系の電圧範囲:43.2~154VDCに対応
     ※公称入力電圧の0.6~1.4倍
  • 高効率:最大91%(Vin:110VDC)
  • 広い動作温度範囲:ベースプレート温度-40℃~+100℃
  • 機能
     リモートON/OFFコントロール
     リモートセンシング
     並列運転:拡張性向上
     I.O.G.信号(インバータ動作モニター信号)
  • 鉄道関連 耐振動、耐衝撃試験規格に準拠
     IEC61373(区分1等級B)に準拠(EN50155 要求)
     区分1:車体取り付け
     等級B:車体に直接取り付ける箱の中に取り付ける用品
  • 安全規格
     IEC/EN/UL/CSA62368-1 各認定

主な仕様:CN-Bシリーズ(200W/300W)

モデル CN200B110 CN300B110
入力電圧範囲 43~160VDC
効率 Typ.(Vin:110VDC) 90% 91% 90% 90% 89.5% 90.5% 90% 90%
定格出力電圧 12VDC 13.8VDC 15VDC 24VDC 12VDC 13.8VDC 15VDC 24VDC
定格出力電力 200W 300W
動作使用温度
(ベースプレート)
-40~+100℃
機能 リモートON/OFFコントロール、リモートセンシング、並列運転
I.O.G.信号(標準) または 外部信号用補助電源(オプション/AUX)
耐電圧 3kVAC (入力-出力間):強化絶縁
2.5kVAC (入力-ベースプレート間)、500VAC (出力-ベースプレート間)
耐振動・耐衝撃 IEC61373 (区分1等級B)に準拠 (EN50155 要求)
安全規格 IEC/EN/UL/CSA62368-1 各認定
サイズ(W x H x D) 61.0 × 12.7 × 57.9 mm (ハーフブリックサイズ)

CN-Bシリーズの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ

PAGE TOP