新着情報一覧

小型&低ノイズAC-DC基板型電源
ZWS-Cシリーズにオプションラインアップ追加

2024年6月18日

TDK-LambdaブランドのAC-DCスイッチング電源 ZWS-Cシリーズに新たなオプションラインアップを追加し、
本日より販売を開始します。

型名 定格出力電圧 オプション記号
(型名末尾に追加)
説明
ZWS10C-*
ZWS15C-*
ZWS30C-*
ZWS50C-*
5V
12V
15V
24V
48V
/A L字板金 + カバー付き
/CO2 基板両面コーティング
/L L字板金付き
/P 基板搭載(オンボード)タイプ

※型名の「*」には、定格出力電圧の値(5/12/15/24/48)のいずれかが入ります。
※48VモデルはZWS50Cのみです。

主な用途

  • FA、ロボット、半導体製造装置、計測機器など

主な特長と利点

  • 小型&軽量(業界最小クラス)
  • 感電保護クラス クラスⅠ機器、クラスⅡ機器対応
  • 低ノイズ特性 雑音端子電圧(CE)/ 雑音電界強度(RE)Class B 準拠
  • 広い動作周囲温度 -10~+70°C(ディレーティングあり)
  • 安全規格
    IEC/EN/UL/CSA62368-1 各認定
    EN60335-1 認定
    IEC/EN61558-1、IEC/EN61558-2-16 各認定
    電気用品安全法 別表第十二(J62368-1)準拠

ZWS-Cシリーズの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】
 お問合せページへ

PAGE TOP