新着情報一覧

電源製品: 小型・大容量 ユニット型AC-DC電源
HWS-Gシリーズを販売開始

  • 小型かつ大容量(電力密度は同等サイズの従来品に対し約3倍)
  • 出力の動作モードとして定電圧出力(CV)と定電流出力(CC)の両方に対応
  • アナログとシリアル通信による外部コントロールに対応
小型・大容量 ユニット型AC-DC電源 HWS-Gシリーズを販売開始

2024年6月24日

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、TDK-Lambdaブランドのユニット型AC-DC電源HWS-Gシリーズを新たに開発したことを発表します。CVCC出力可能な3000Wモデルをリリースし、お客様の幅広いニーズにお応えします。TDKラムダ株式会社(社長:八鳥 佐内)が2024年6月より販売を開始します。

本シリーズは、デジタル制御によりスイッチング素子を最適動作させることで電力変換効率を高めるとともに、構成部品を高密度実装することにより、W150mm × H61mm × D270mmのサイズで3000Wの出力を実現しました。電力密度は同等サイズの従来品に対し約3倍に達し、これまで以上にお客様装置の小型化に貢献します。

出力の動作モードとして定電圧出力(CV)と定電流出力(CC)の2つを実装しました。アナログ・シリアル通信のインターフェースを介して、出力電圧・出力電流いずれも0%からのプログラミングが可能で、出力値のモニタリングにも対応しています。

安全規格はAV・情報・通信機器規格IEC/UL/CSA/EN62368-1に加えて、半導体電力変換システム及び装置に対する安全要求事項IEC/EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)を取得しました。

主な用途

  • 半導体製造装置、FA関連機器、バッテリー充電機器、電気分解関連装置、計測機器

主な特長と利点

  • 小型かつ大容量
    従来1000Wモデル(HWS1000L)と同等サイズで3000W出力を実現
  • 2つの入力電圧タイプ
    単相100/200V入力タイプおよび大容量負荷に最適な3相200V入力タイプを用意
  • 2つの動作モード
    定電圧出力(CV)と定電流出力(CC)を実装、いずれも0%から出力値の設定が可能
  • 充実のインターフェース
    アナログ(1 - 5V / 4 - 20mA)とシリアル(RS-485_Modbus RTU)による柔軟な操作性
  • 利便性をもたらす多数の機能
    リーダーフォロワー接続、直列/並列/N+1冗長運転、パワーフェイル信号など、
    電源としての使いやすさを意識した機能を多数実装
  • 安全規格
    IEC/UL/CSA/EN62368-1 認定(高度5000m以下)
    IEC/EN62477-1 過電圧カテゴリⅢ 認定(高度2000m以下)

主な仕様:HWS3000G, HWS3000GT

モデル HWS3000G HWS3000GT
入力電圧範囲 85 - 132VAC / 170 - 265VAC 3相 170 - 265VAC
効率(200V入力, 130V出力時) 93% 93%
定格出力電圧 24V, 48V, 60V, 130V
定格出力電力 3000W*
動作モード 定電圧 CV ・ 定電流 CC
出力電圧値 設定範囲 CV 24V, 130V:定格0% - 120%  48V, 60V:定格0% - 110%
出力電流値 設定範囲 CC 定格0% - 100%
インターフェース アナログ(1 - 5V / 4 - 20mA) ・ シリアル(RS-485_Modbus RTU)
動作周囲温度 -20 ~ +70°C (出力ディレーティングあり)
サイズ・質量 150mm(W) × 61mm(H) × 270mm(D)  2.3kg

* 入力電圧がAC132V以下の場合、最大出力電力は1500W

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2024年3月期の売上は約2兆1,030億円、従業員総数は全世界で約101,000人です。

TDKラムダ株式会社について

TDKラムダ株式会社は、信頼性・革新性の高い産業機器向け電源をグローバルに提供するリーディングカンパニーです。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。

ダウンロード

報道関係者の問い合わせ先

担当者 所属 電話番号 Email Address
伊藤 TDK株式会社
広報グループ
+81 3 6778-1055 TDK.PR@tdk.com

PAGE TOP