新着情報一覧
DINレール取付専用 三相400V系入力対応 AC-DC電源
DRB-3シリーズに480W/960Wラインアップ追加
2024年8月8日
TDK-LambdaブランドのDINレール取付専用 三相400V系入力対応 AC-DC電源「DRB-3シリーズ」に480W、960Wをラインアップ追加し、本日より受注を開始しました。10月より順次出荷を予定しています。
主な用途
- ロボット、FA、半導体製造装置、再生可能エネルギー機器など
主な特長と利点
- 様々な AC400V系 電源システムに対応する広範囲三相 350 ~ 575VAC入力
- ピーク出力電流により、誘導性負荷および容量性負荷をサポート
- 高効率:最大95%
- 機能:リモートON/OFFコントロール、並列運転、出力ステータス表示LED(DC-OK)
- 様々な接続ニーズに対応可能なネジまたはプッシュイン端子
主な仕様:DRB-3シリーズ(480W/960W)
モデル | DRB480-**-3-** | DRB960-**-3-** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入力電圧範囲 | 3相 350 ~ 575VAC | ||||||
定格出力電圧 (VDC) | 24 | 48 | 72 | 24 | 48 | 72 | |
効率 Typ. (Vin:500VAC) | 94.9% | 95.1% | 95.6% | 95.1% | 95.8% | 96.2% | |
定格出力電力 | 480W | 960W | |||||
ピーク出力電力1 (5sec) ※ | 696W | 710W | 676W | 1411W | 1440W | 1440W | |
ピーク出力電力2 (7sec) ※ | |||||||
漏洩電流 (Vin:575VAC, 60Hz) | 1mA Max. | ||||||
動作周囲温度 | -25 ~ +70℃(ディレーティングあり) | ||||||
安全規格 | IEC/UL/CSA 62368-1 各認定 (EN62368-1 適合) | ||||||
IEC/UL/CSA61010-1, 61010-2-201 各認定 (EN61010-1, 61010-2-201 適合) | |||||||
耐電圧 | I/P-FG: 2.21kVAC, I/P-O/P: 3.51kVAC, O/P-FG : 1.39kVAC | ||||||
サイズ (W×H×D) |
A0 ネジ式 | 65 x 129 x 156.8 mm | 100 x 129 x 169.1 mm | ||||
A1 プッシュイン式 | 65 x 129 x 159.3 mm | 100 x 129 x 171.9 mm |
※ピーク出力電力1 : 480Wモデルはデューティ30%、960Wモデルはデューティ7%
※ピーク出力電力2 : 480Wモデルはデューティ15%、960Wモデルはデューティ3.5%
DRB-3シリーズの情報はこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ