製品情報

Safety Notes

Safety Notes

Safety Notesは電気知識のない人による弊社製品使用時の注意事項を9か国語で記載した書類です。
(英/独/仏/スペイン/伊/ポルトガル/中/日/韓の9か国語)
※メンテナンス用として輸出する場合はSafety Notes添付不要です

製品への添付方法

用紙はA6サイズ(両面印刷)を基本とし、添付可能な大きさに折りたたんで、製品ごとの個別梱包に添付します。弊社の事例をいくつかご紹介いたします。
(Safety Notesの折りたたみ後の寸法を記載しています)

①製品1台が個別に段ボールで梱包されている場合
"1台ずつの梱包箱内に添付"

※シャーシ付き(ユニット)電源につきましては紙とアルミシャーシが触れないように添付してください

②製品1台がエアーパッキンで梱包されている場合
"1台ずつのエアーパッキン内に添付"

③トレーもしくはリールで梱包されている場合
"集合梱包に1枚添付"

PAGE TOP