製品情報

~安全なご使用のために知っていただきたいこと~

電源は電力エネルギーを変換し提供する機器です。安全には万全の注意を払って設計、製造しておりますが、内部には高電圧(数百ボルト)、大電流を扱う電子回路を有しています。そのため、誤った使用方法のもとでは、異常な発熱や発煙、最悪の場合、発火する可能性があります。

本ページでは、特に発生しがちな発煙・発火に至る事例をご紹介します。
本ページを安全なご使用のために参考にしていただくとともに、あわせて個別製品の取扱説明書をご使用前にお読みいただき、電源を適切に安全にお使いいただけますよう、お願い致します。
本ページ及び個別製品の取扱説明書、仕様書等の記載内容を守らないことにより生じた事故、故障又は損害等に関して、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

▶1.電解コンデンサ期待寿命を超えてのご使用はお避けください

▶2.高温環境下でのご使用はお避けください

▶3.埃など異物の付着にご注意ください

▶4.電源周囲への可燃物の設置はお避けください

▶5.過度の機械的ストレスを与えないでください

PAGE TOP

ASIA

AMERICAS

EMEA